Decentralizált I/O modul - IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK-2MBD - 2734905

Digitális be-/kimeneti modul INTERBUS-hoz; 2 MBaud-os száloptikás technika, nyolc bemenet (24 V DC), öt relékimenet (12 V AC-től 440 V AC-ig, max. 2 A), szenzorcsatlakozás ötpólusú M12-es aljzatokon keresztül, tartós fém készülékház, IP67-es védettség

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Robusztus fém készülékház
  • Széleskörű diagnosztikai funkciók
  • Ruggedline dugaszolható csatlakozók INTERBUS-hoz Fiber Optic funkcióval és tápfeszültséggel
  • COMBICON dugaszolható csatlakozók relékimenetekhez
  • M12-es dugaszolható csatlakozó digitális bemenetekhez
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2734905
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 330 (C-8-2013)
GTIN 4017918948351
Vámtarifaszám 85176200