Rendszercsomag - IBS PCI SC SYSKIT - 2732981

Rendszercsomag a következő tartalommal:
- IBS PCI SC/I-T PC-kártya
- Felhasználói kézikönyv, német
- Windows® alatt futó szoftver, IBS CMD SWT G4

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Külső 24 V DC feszültségellátás
  • OPC alapú vizualizáló rendszerekhez történő közvetlen kapcsolódás OPC-szerveren keresztül
  • Több kártya telepítése egy több INTERBUS vonal felügyeletével rendelkező PC-ben
  • Paraméterezés és diagnosztika Diag+ segítségével
  • Funkciókompatibilis illesztőprogram
  • Az INTERBUS rendszer és a vezérlés adataihoz való hozzáférés vizualizáló állomásokon keresztül
  • Támogatja az INTERBUS paramétercsatornát (PCP)
  • Magasszintű programozási nyelvű alkalmazásokhoz való hozzáférés HFI-n keresztül
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2732981
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918174439
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,794 kg
Vámtarifaszám 85389091
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás