>>! Tartalék alkatrész (modulelektronika) a motorkapcsolóhoz: 28 36 023 IBS IP 400 MLR 2-3A DI 4/4-F a 27 32 868 IBS IP 400 MBH-F készülékház alsórész nélkül - lásd a motorkapcsoló tartozékokat) !<<
A motorkapcsoló modulok háromfázisú szabványos motorok INTERBUS-on keresztül történő kapcsolását teszik lehetővé és két készülékház-változatban állnak rendelkezésre.
Az IP54 védettségű standard készülékház különösen közvetlenül az anyagmozgató gépeken és berendezéseken történő használatra alkalmas, míg az IP67 védettségű rozsdamentes acél változatot az élelmiszeripari berendezésekbe történő szerelésre alakították ki.
Az INTERBUS-motorkapcsolók különféle változatokban állnak rendelkezésre és ezáltal lefedik a legfontosabb alkalmazási eseteket.
Az 1- és 2-csatornás motorkapcsolókkal közvetlen hajtásokat lehet vezérelni és a különböző futásirányú alkalmazásokhoz terhelésváltó változatok állnak rendelkezésre.
Ha többféle sebességre van szükség, akkor a fordulatszám-szabályzók nyújtják a megfelelő vezérlést.
További jellemzők:
- egyszerű szerelés és csatlakoztathatóság,
- cserélhető modul-elektronika,
- teljesítményhálózat:
Motorkapcsoló 400 V AC / 20 A
Fordulatszám-szabályzó 500 V AC / 20 A
- széleskörű státusz- és diagnosztikai kijelzés a modulon,
- az üzembe helyezés busz nélkül, kézi működtetéssel lehetséges (VFD esetén RS-232 segítségével is),
- iniciátor bemenetek szenzorok csatlakoztatásához és
- rozsdamentes acél készülékház, tisztítószerekkel szemben igen ellenálló és
- a berendezésnek megfelelő rozsdamentes acél készülékház dugaszolható kábelátvezetésekkel előkonfekcionált kábelekhez.
"$pageName"