I/O modul - IB L2 BOX AI 2/2 M12 - 2731908

Analóg bemeneti modul, 2 analóg bemenet, 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 2-vezetékes csatlakozás, IP65/67 védettség

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Ahogy digitális megfelelőik, úgy az analóg bemeneti modulok is IP67-es védettséggel rendelkeznek és közvetlenül a gépen történő alkalmazásra tervezték őket. Ezek lehetővé teszik a gépiparban használatos analóg standard jelek szinte mindegyikének integrálását az INTERBUS-ba.
A kétcsatornás analóg bemeneti modul képes a feszültség- és áramjelek (0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA) érzékelésére és 12-bites felbontásban történő feldolgozására.
Egy további modul kifejezetten a hőmérsékleti adatok mérését hivatott elvégezni. Erre az összes ismert ellenállás-hőmérő (RTD) és termoelem (TC) csatlakoztatható. Ez a 16 bites felbontású modul szintén két csatornával rendelkezik.
Az összes analóg jeladó csatlakoztatása a kereskedelemben kapható M12-es dugaszokkal történik. A modulok INTERBUS-Loop 2-re történő csatlakoztatása a QUICKON gyorscsatlakozó segítségével valósul meg.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2731908
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 245 (AX-2004)
GTIN 4017918171407
Vámtarifaszám 85371098

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás