Motorkapcsoló - IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD - 2731830

Elektromechanikus irányváltó motorindító INTERBUS-hoz, 2 MBaud-os száloptikás technika, bemenetek (24 V DC), integrált motorvédő relével (220 V AC-tól 440 V AC-ig, max. 8 A), szenzorcsatlakozás ötpólusú M12-es aljzatokon keresztül, tartós fém készülékház, IP67-es védettség

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Robusztus fém készülékház
  • Vészhelyzeti kezelés a készüléken, vagy külső kezelőelemekkel
  • Széleskörű diagnosztikai funkciók motoráram-felügyelettel
  • M12-es dugaszolható csatlakozó digitális bemenetekhez
  • Ruggedline dugaszolható csatlakozók INTERBUS-hoz Fiber Optic funkcióval és tápfeszültséggel
  • COMBICON dugaszolható csatlakozó motorkimenethez
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2731830
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI517 -
GTIN 4017918901820
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3 800,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás