Decentralizált I/O modul - IBS RL 24 DI 16/8-LK-2MBD - 2731584

Az ábrán az IBS RL 24 DIO 16/8-LK változat szerepel

Digitális bemeneti modul INTERBUS-hoz; 2 MBaud-os száloptikás technika, 16 bemenet (24 V DC), szenzorok csatlakoztatása ötpólusú M12-es aljzatokon keresztül, tartós fém készülékház, IP67-es védettség

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Robusztus fém készülékház
  • Széleskörű diagnosztikai funkciók
  • M12-es dugaszolható csatlakozó perifériához
  • Ruggedline dugaszolható csatlakozó INTERBUS-hoz, választhatóan Fiber Optic funkcióval vagy csavart érpárral és tápfeszültséggel
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2731584
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 327 (C-8-2013)
GTIN 4017918185718
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,720 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás