Optikai kábeles jelátalakító - IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC-2MBD - 2731458

INTERBUS optikai kábel átalakító a terepi kimeneti csatlakozó átültetésére optikai kábelre, az optikai adóteljesítmény szabályzása, átviteli sebesség 2 MBaud, optikai kábel leágazás jobbra

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC modulok (-500KBD és -2MBD) az INTERBUS-távoli csatlakozót polimerszálra alakítják át.
Ezzel az átalakítóval INTERBUS csatoló egységet láthatunk el száloptikás interfésszel. Egyéb átalakítóktól eltérően ez az interfész képes az optikai adóteljesítmény automatikus szabályozására és a buszrendszer pontosabb diagnosztizálására (optikai úthosszdiagnosztika).
Az átalakító nem más, mint egy INTERBUS eszköz, mivel INTERBUS-Protokoll-Chip-pel (OPC) rendelkezik.

Előnyei

  • INTERBUSZ-optikai kábeles-átváltó
  • Átviteli sebesség 2 MBaud

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2731458
Csomagolási egység 1 db
GTIN 4017918411923
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,048 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás