Csatolókártya - IBS S7 400 ETH DSC/I-T - 2731102

csatoló egység, potenciál-leválasztással

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

INTERBUS csatolómodul a Siemens SIMATIC® S7 -400 vezérlőkhöz.
Az IBS S7 400 DSC/I-T INTERBUS csatolómodul lehetővé teszi az INTERBUS csatlakoztatását a SIMATIC' S7 400 vezérlőkhöz.
A csatolómodult a kényelmes kezelhetőség és számos feldolgozási funkció jellemzi, pl.:
adatok előzetes feldolgozása, szinkron üzemmódok, bővített paraméterezés CMD-vel és PCP kommunikáció.
A diagnosztikai képernyő kódolatlan szöveg formájában jelzi ki az üzemi és hibaállapotokat, így az üzembe helyezési idők minimálisra csökkennek.
A konfigurálás és a programozás Step-7 környezetben valósul meg.
Az IBS S7 400 ETH DSC/I-T csatolómodul ebből kifolyólag lehetőséget ad a több csatolómodulnak az IBS CMD-vel rendelkező fölérendelt Ethernet hálózaton keresztüli összekapcsolására, vezérlésére és konfigurálására. Ehhez választhatóan az AUI vagy a 10Base-T-interfész áll rendelkezésre.

Előnyei

  • Az integrálást STEP 7-hez való modulok könnyítik meg
  • Max. 2 MBaud INTERBUS adatátviteli sebesség
  • INTERBUS rákapcsoló egységenként maximum 8192 I/O ponttal
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2731102
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 437 (C-8-2013)
GTIN 4017918185756
Vámtarifaszám 85371091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás