Csatolókártya - IBS PCI SC/RI-LK - 2730640

Vezérlőkártya száloptikás csatlakozással

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

INTERBUS rendszercsatoló PCI-busszal rendelkező PC-khez
A vezérlőkártyák helytakarékosan és gazdaságosan integrálják a Master- és Slave-funkciókat.
Alkalmazhatóak minden olyan területen, ahol a PC egyidejűleg vezérlési funkciókat is ellát egy alsóbb szintű INTERBUS-rendszerben, és visszacsatolás nélküli csatlakoztatás szükséges a felsőbb szintű INTERBUS-rendszerhez.
Tipikus alkalmazási terület pl. egy robot PC-vel történő vezérlése és a berendezés hálózatához történő egyidejű kapcsolódás.
Az alkalmazásprogram szoftver-interfészei kompatibilisek a 4. generációs INTERBUS PC vezérlőkártyákkal, pl. az IBS PCI SC/I-T-vel. A konfigurálást, paraméterezést és diagnosztikát, mint minden más 4. generációs kártya esetében, a CMD INTERBUS-szoftver támogatja.
A felsőbb szintű INTERBUS-rendszer megszakításmentes üzemeléséhez ez a modul nyújtja a külső 24-V-DC feszültségellátás csatlakoztatásának lehetőségét.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2730640
Csomagolási egység 1 db
GTIN 4017918822859
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 84733010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás