Összekötő elem - IBS PCI STAND ALONE CONNECTOR - 2730213

„Stand Alone” csatlakozó PCI-formátumú PC csatolómodulokhoz. A „Stand Alone” csatlakozók segítségével a PC csatolómodulok host rendszer nélkül működtethetők

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

A „Stand Alone” csatlakozókkal a PC csatolómodulok host PC nélkül csatlakoztathatók a PCI interfészhez. Ehhez a kártyatartón külső 5 V betáplálást kell biztosítani. Ezért az egyszerű tesztrendszerek laboratóriumi környezetben történő felépítése megvalósítható.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2730213
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918193379
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,123 kg
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás