Vezérlő - RFC 430 ETH-IB - 2730190

RFC 1x10/100-as Ethernet, INTERBUS-Master, IP20 védettség, paraméterező memória (MC FLASH)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

RFC Ethernet hálózatokhoz
Amikor decentralizált, moduláris automatizálásról van szó, akkor az IEC-61131 vezérlő intelligenciával és hálózati csatlakozással rendelkező Remote Field Controller (RFC) jelenti az ideális megoldást. A kompakt ipari PC-ként kialakított RFC-k PC-alapú vezérlőteljesítményt nyújtanak a kalapsínre szerelve.
Integrált Ethernet csatlakozás
Az integrált Ethernet hálózati csatlakozó (csavart vezetékpáron keresztül) gondoskodik az egyre fontosabbá váló Ethernet kapcsolatról.
Az Ethernet-en és TCP/IP-n keresztül a "kalapsín-PC-k" távolról is elérhetők. A hálózaton keresztül végzett programozás, kezelés és megjelenítés innovatív és gazdaságos automatizálási megoldásokat tesz lehetővé.
Az INTERBUS OPC szerver alkalmazásakor Etherneten keresztül is a legkülönfélébb megjelenítő programcsomagokhoz standardizált kapcsolat áll rendelkezésre.
IEC-61131 vezérlőteljesítmény
Az RFC-k a beágyazott PC rendszerek nemzetközi PC/104 szabványára épülnek. Az egységes konfigurálás és programozás minden RFC esetében az IEC 61131 szabvány szerint, a PC WORX automatizálási szoftver segítségével valósul meg. A PC WORX lokálisan a soros interfészen vagy a hálózaton (Ethernet) keresztül üzemeltethető.
A nagy teljesítményű processzor mind az öt IEC-61131 nyelven programozható és gondoskodik a vezérlési feladatok gyors feldolgozásáról.
Ethernet kommunikáció
Az RFC ... ETH-IB modulokba beépített kommunikációs funkciókkal közvetlen és hatékony adatcsere biztosítható az Ethernet hálózaton. Az RFC-kkel megvalósítható univerzális kommunikációs lehetőségekről az Ethernet-TCP/IP protokoll gondoskodik. A szabványosított TCP/IP transzportprotokoll a világon széles körben elterjedt, és minden számítógéparchitektúra és operációs rendszer esetében rendelkezésre áll.
Az INTERBUS-OPC szervernek köszönhetően az adatok szabványosított formában állnak rendelkezésre az Ethernet hálózaton.
A IEC-61131-5 szabvány szerinti "Send" és "Receive" TCP/IP-kommunikációs elemek segítségével információk, pl. szükséges változók cserélhetőek ki két RFC között az Etherneten keresztül. Ezzel a megoldással decentralizált, moduláris automatizálási rendszerek tervezhetők. Az Ethernet hálózaton keresztül az időszinkronizálás is lehetséges.

Előnyei

  • Tervezés PC Worx-szel (IEC 61131-3)
  • Integrált Ethernet interfész
  • Teljes értékű Feldbus master (8192 I/O pont)
  • Flash fájlrendszer
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2730190
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRAABA -
GTIN 4017918189235
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1 559,200 g
Vámtarifaszám 85371091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás