I/O modul - IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 - 2730064

Az ábrán az IBS IP CDIO/R 24-8 változat látható

Digitális be-/kimeneti modul, robotokon történő alkalmazásra, IP65 védettség,12 bemenet, 24 V DC, 4-vezetékes csatlakozástechnika és 4 kimenet, 24 V DC, 0,5A/2A, 3-vezetékes csatlakozástechnika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A robot-koncepcióhoz be-/kimeneti egységként az IBS IP CDIO/R 24... modulok állnak rendelkezésre. A fém készülékház lehetővé teszi a hegesztőalkalmazásokban történő használatot. A közvetlenül a hegesztő transzformátoron lévő kötődobozra szerelve alkalmazható. A modulokat tizenhétpólusú kerek ipari csatlakozóval csatlakoztatjuk. Ez az INTERBUS és a feszültségellátás mellett két további jelvezetéket is tartalmaz az egyenáram-szabályzáshoz és a szekunderkör-felügyelethez. Ezeket a jeleket az .../SF-készülékek alsó oldalán hurkoljuk be és a hegesztőáram vezérlésével kapcsolatos szabályozási és felügyeleti feladatoknál van rájuk szükség. Két modultípus áll rendelkezésre: Az IBS IP CDIO/R 24-8 ... modul 8 csatornával rendelkezik, melyek választás szerint bemenetként vagy kimenetként használhatók. Az IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 .. modul 12 bemenettel és 4 kimenettel rendelkezik.

Előnyei

  • 12 digitális bemenet
  • 4 digitális kimenet
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2730064
Csomagolási egység 1 db
GTIN 4017918437329
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,633 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás