Leágazó modul - IBS IL 24 RB-T - 2727941

INTERBUS leágazó kapocs, tartozék nélkül, beszúrt távoli adatbusz leágazással, 24 V DC

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Ezzel az Inline buszmodullal egy Inline állomásból közvetlenül nyitható meg egy távoli buszelágazás.
Ezáltal lehetőség nyílik az INTERBUS hálózat további rendszerszintekre történő kiterjesztésére. Egy hálózatban összesen akár 15 szint is kialakítható.
Az elvezető távoli busz leágazás csatlakoztatása árnyékolt Inline dugasszal történik. Ehhez a kapcsolathoz a szokásos INTERBUS rézvezeték kerül alkalmazásra.
A modulok felhajtható feliratozómezőkkel jelölhetők. A mezőkhöz feliratozó lapokat mellékelünk, amelyek az alkalmazástól függően egyedi felirattal láthatók el. A modulhelyek jelölésére ezen kívül a jól bevált ZBFM-6... típusú jelölőcsík áll rendelkezésre.

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2727941
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 42 (AX-2007)
GTIN 4017918185589
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,050 kg
Vámtarifaszám 85389091
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás