Inline modul - IB IL 400 ELR 1-3A - 2727352

Inline teljesítmény-kapcsok, elektronikus direkt indító, 1,5 kW teljesítményig / 400 V AC

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Az egycsatornás teljesítménymodul elektronikus motorvédelemmel rendelkezik.
A modul lehetővé teszi a háromfázisú aszinkron motor kapcsolását, védelmét és felügyeletét egy buszrendszeren keresztül.

Előnyei

  • Integrált elektronikus motorvédelem az IEC 60947‑4 szabvány szerint
  • Csatlakozási lehetőség egy külső passzív fékmodul számára
  • Helyszíni manuális kezelés
  • Motorvezérlés a kimeneti folyamatadatok alapján
  • Motoráram-figyelés

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2727352
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI171 -
GTIN 4017918168476
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 450,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás