Inline modul - IB IL 24 DO 8 - 2726269

Inline digitális kimeneti kapocs, tartozékok nélkül, 8 kimenet, 24 V DC, 500 mA, 4-vezetékes csatlakozástechnika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Digitális jelek kiadására szolgál.

Előnyei

  • 8 digitális kimenet
  • 2, 3 és 4 vezetékes aktorok csatlakoztatása
  • Névleges áram kimenetenként: 500 mA
  • A modul összegárama: 4 A
  • Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2726269
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 66 (AX-2007)
GTIN 4017918162863
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,147 kg
Vámtarifaszám 85389091
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás