I/O modul - IB ST ZF 24 DIO 8/8R/3 - 2726010

Az ábrán az IB ST 24 DIO 8/8R/3 változat látható

Digitális be-/kimeneti modul, IP20-as védettséggel, amely a következőkből áll: kapocsrész rugós csatlakozással és modulelektronikával, 8 bemenet, 24 V DC, 8 relés váltókimenet

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A digitális INTERBUS be-/kimeneti modulok 8 szenzor és 8 aktor csatlakoztatását teszik lehetővé 3-vezetékes technológiával.
A modulelektronika dugaszolható kivitelben készül. Hiba esetén a passzív alapkapocs a kalapsínen marad, és az aktív elektronika néhány kézmozdulattal kicserélhető.
A modulok polaritástévesztés ellen biztosítottak, a kimenetek ezen kívül pedig biztosítók által rövidzár ellen is védettek. A rendszer felügyeli a biztosítók állapotát, a fellépő hibákat pedig jelenti a vezérlésnek.
A védőfölddel való érintkezés közvetlenül, a modulok kalapsínre történő rápattintásakor jön létre.
A modulelektronika felső oldalán található be-/kimeneti állapotjelző LED és a buszdiagnosztika kijelzők folyamatos felvilágosítást nyújtanak a modul állapotáról.
A nagyméretű, kihúzható feliratozómezőn minden modul egyedileg megjelölhető. A bővítőkártyák feliratozása kézzel, plotterrel vagy nyomtatóval történhet. Ezen kívül a csatlakozóhelyek jelölőcsík segítségével egyedileg is megjelölhetők.

Előnyei

  • 8 digitális bemenet
  • 8 relékimenet
  • 3-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
  • Rugós és direkt rugós csatlakozástechnika

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2726010
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918153991
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,703 kg
Vámtarifaszám 85389091
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás