Buszcsatolók - IBS ST ZF 24 BKM-T - 2724960

INTERBUS-ST-buszcsatoló, 24 V DC, 8-pólusú MINI-COMBICON-csatlakozóval, IP20 védettség, amely a következőkből áll: Modulrész rugós csatlakozással és modulelektronikával

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

INTERBUS-ST standard buszcsatolók
Az INTERBUS-buszcsatoló egy ST-állomás I/O-moduljait köti össze az INTERBUS-hálózattal.
Az alkalmazott átviteli médiumtól függően a buszcsatolók különböző busz-csatlakozásokkal felszereltek. Réz vezetőkhöz D-SUB- és MINI-COMBICON-csatlakozók állnak rendelkezésre. Az optikai kábelváltozatok F-SMA-csatlakozókkal felszereltek.
A buszcsatolók két különböző teljesítményosztályban kaphatók. Egy buszcsatolón legfeljebb 4, ill. 8 be-/kimeneti modul üzemeltethető.
A buszcsatoló egy moduláris INTERBUS-ST-állomáson belül a következő funkciókat végzi:
- az INTERBUS-terepibusz jeleinek frissítése,
- a terepibusz szegmenseinek potenciál-leválasztása,
- a továbbvezető terepibusz, vagy a csatlakoztatott be-/kimeneti modulok lekapcsolása az INTERBUS-hálózatról szoftverparancs segítségével,
- a csatlakoztatott be-/kimeneti modulok tápellátása integrált tápegységről galvanikusan leválasztott tápfeszültséggel.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2724960
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918154240
Vámtarifaszám 85389091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás