PSM-ST-DP/IB - 2723482

Nincs elérhető kép

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

INTERBUS-ST PROFIBUS linkmodul
Ezek a linkmodulok lehetővé teszik INTERBUS rendszerek és komponensek csatlakoztatását egy PROFIBUS DP rendszer tetszőleges helyére.
A PSM-ST-DP/IB modulok az INTERBUS 4. generációs funkcionalitását, valamint mindkét protokoll kétirányú átalakítását biztosítják.
Ezek egy PROFIBUS slave-ből és egy INTERBUS submasterből állnak. A bejövő és kimenő adatokra vonatkozóan egyaránt 32 adatszavas adatszélességgel a linkmodulok kényelmes adatcserét tesznek lehetővé a rendszerek között.
A kívánt ST kialakításon belüli moduláris felépítésnek köszönhetően a PROFIBUS és az INTERBUS rész egyaránt külön cserélhető, az elektronika pedig dugaszolható.
A PROFIBUS slave az EN 50170 szabványnak megfelelően működik és minden 1. és 2. osztályú PROFIBUS masterről megszólítható maximálisan 12 MBit/s adatátviteli sebességgel. A slave sebességének beállítása a modul előlapján DIP kapcsolókkal történik. Itt találhatók a helyi diagnosztikai kijelzők is. A PROFIBUS interfész a 24 V-os ellátásról, illetve az INTERBUS submasterről galvanikusan leválasztott.
Az INTERBUS submaster az EN 50254 szabványnak megfelelően működik és az INTERBUS-ST be-/kimeneti modulok csatlakoztatását választhatóan az ST helyi buszon vagy más INTERBUS komponenseken keresztül teszi lehetővé az integrált terepibusz-csatlakozóra.
A folyamatadatok cseréjén kívül egy parametrizációs memória opcionálisan lehetővé teszi a modulok beépített V.24 interfészen keresztül történő előparaméterezését a PC WORX segítségével.
Az INTERBUS submaster számos diagnosztikai lehetősége a PROFIBUS által is felhasználható.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2723482
Csomagolási egység 1 db
GTIN 4017918148959
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,947 kg
Vámtarifaszám 85389091
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás