Csatolókártya - IBS GE 90-70 SC/I-T - 2722849

Nincs elérhető kép

Vezérlőkártya, GE-Fanuc Serie 90-70® -vezérlőkhöz potenciál-leválasztással

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

INTERBUS vezérlőkártyák GE-Fanuc Serie 90-70-vezérlőkhöz
Az IBS GE 90-70 SC/I-T INTERBUS vezérlőkártya lehetővé teszi az INTERBUS-rendszer csatlakoztatását a GE Fanuc Serie 90-70-vezérlőkhöz.
A GE 90-70 SC lehetőséget nyújt a felhasználó számára, hogy INTERBUS -on keresztül decentralizált I/O-modulokat helyezzen el ott, ahol azokra az alkalmazásban éppen szükség van.
A GE Fanuc-vezérlő és az INTERBUS vezérlőkártya közötti csatlakoztatás közvetlenül a vezérlő VMEbus-kompatibilis hátlapjának standard P1-rendszercsatlakozóján keresztül történik. Az INTERBUS és a vezérlő közötti adatcseréhez a vezérlőkártya egy 256 kByte méretű adatablakot bocsát rendelkezésre.
A nagyfokú flexibilitás akkor is az előtérben áll, ha az INTERBUS vezérlőkártyák diagnosztikai lehetőségeiről van szó. A felhasználói programból szoftveren keresztül természetesen elérhető az INTERBUS-rendszerdiagnosztika, hogy így egy lehetőleg alkalmazásközeli megjelenítést érhessünk el a standard megjelenítő szoftveren keresztül. Ezen túlmenően helyszíni vizuális diagnosztika áll a szerviz- és karbantartási feladatok rendelkezésre.
Az INTERBUS-rendszer, ill. vezérlőkártya berendezés-specifikus paraméterezése egy PCMCIA-formátumú csatlakozással rendelkező paraméterező memóriában tárolható le központilag a vezérlőkártyán.
A paraméteradatok elkészítéséhez a komfortos IBS CMD SWT G4 INTERBUS-szoftver áll a Windows operációs rendszer rendelkezésre. Az IBS CMD SWT G4 univerzális szoftverként a paraméterezésen, konfiguráláson és berendezés-dokumentáláson túlmenően az egyes résztvevők és az egész INTERBUS-rendszer diagnosztikáját is szolgáltatja. Mindezeken túlmenően a berendezés üzemelése közben a csatlakoztatott INTERBUS-eszközök periféria-állapotai is megjeleníthetők.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2722849
Csomagolási egység 1 db
GTIN 4017918141196
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,581 kg
Vámtarifaszám 85389091
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás