Csatolókártya - IBS ISA FC/486DX/I-T - 2722085

FC, potenciál-leválasztással, operációs rendszerrel és 4. generációs PC/104-segédprocesszor kártyával (486 DX) a PC WorX IEC-61131 futóidejű rendszeréhez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

FC, PC vezérlőkártyaként
A Phoenix Contact bővítőkártyáinak családjából származó IBS ISA FC...-k lehetővé teszik a gépek és berendezések kezelő-számítógépeiben az IEC 61131 alatt megvalósított komplex vezérlési és automatizálási feladatok integrálását. Az átjárható hálózatba kapcsolás feladatát a vezérlési és automatizálási szinteken itt az INTERBUS-rendszer végzi. Az FC-k biztosítják a szenzorok, aktorok és terepi készülékek INTERBUS-on keresztül történő biztonságos csatlakozását, és a vezérlési feladatokhoz önálló, hosztfüggetlen IEC-61131-teljesítményt nyújtanak. A vezérlési és automatizálási programok minden FC-n a hosttól függetlenül futnak. A PC-rendszer ezáltal szabaddá válik az INTERBUS-on keresztül csatlakoztatott folyamatjelek és -paraméterek megjelenítésére. A berendezésvezérlő leválasztása a berendezésmegjelenítésről, valamint a teljes rendszer Watchdog-kapcsolásokkal megvalósított felügyelete nagy üzembiztonságot nyújt.
Az IEC 61131 szerint végzett egységes konfiguráció és programozás érdekében minden FC esetében a PC WORX automatizáló szoftvert alkalmazzuk.
Phoenix Contact cég skálázható teljesítményű FC-ket kínál a legkülönbözőbb igények kielégítésére. Az IBS ISA FC/I-T kompakt FC-kártya alapváltozat a kisebbtől a közepesig terjedő vezérlési feladatok ellátásához és jól illeszkedik minden PC-alapú kezelő, vezérlő és automatizálási rendszerhez. A vezérlési program remanens adatainak elmentése egy az alaplapon található 8 KByte méretű NVRAM-ban történik.
A közepestől a felső teljesítményszintig terjedő szegmenst az IBS ISA FC/486DX/I-T FC fedi le, amely nagy teljesítményű Embedded-PC-Board-ként használja az egész világon rendelkezésre álló PC/104-szabványt. A koprocesszorlap használatával egy önálló, PC-rendszertől független, skálázható teljesítményű vezérlési megoldás áll a felhasználó rendelkezésére.

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2722085
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 97 (AX-2005)
GTIN 4017918140786
Vámtarifaszám 84733020

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás