Szoftver - IBS CMD SWT G4 F - 2721471

Hálózati konfigurációs szoftver 4. generációs INTERBUS-hoz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A nyílt és rugalmas vezérlési architektúrák buszrendszerének a megkövetelt gyártósemlegesség értelmében a rendszer egységes és mindenekelőtt gyártósemleges kezelési és diagnosztikai koncepcióját is kínálnia kell a felhasználó számára. Az INTERBUS-hoz fejlesztettük ki CMD tervező, üzembe helyező és diagnosztikai szoftvert, amelynek fő jellemzői az alkalmazott vezérlőrendszertől való függetlensége, valamint a programbővítésekkel és szolgáltatói programokkal szembeni rugalmassága. Így például a DRIVECOM felhasználói csoport szolgáltatói programokat kínál a hajtások DRIVECOM profil szerinti paraméterezéséhez.
A felhasználói igényekhez igazodva az INTERBUS-szal kapcsolatos tudásunk ebben a szoftverben is jelen van.
CMD minden fázishoz:
A CMD olyan segédeszköz, amely az üzem teljes élettartamán keresztül, a műszaki és projekttervezéstől az üzembe helyezésen és üzemfelügyeleten át a szervizdiagnosztikáig alkalmazható. Ez a felhasználó számára a következőket jelenti: nincs szükség a többféle szoftvereszközzel kapcsolatos betanítás költségeire.
A CMD szoftverrel a felhasználó a projekttervezés fázisában meghatározhatja az INTERBUS rendszerkonfigurációt. Az I/O pontokhoz hozzárendelhetők azok a logikai címek vagy változók, amelyeken keresztül később a vezérlő elérheti a decentralizált I/O modulokat.
Az üzembe helyezés során az integrált felügyeleti funkcióval elvégezhető a részberendezések tesztelése.
A diagnosztikai funkciók minden pillanatban részletes információkat adnak a busz állapotáról, az esetleges hibák okairól, és javaslatokat tesznek ezek elhárítására.
CMD a világszerte elterjedt operációs rendszerekhez:
A CMD a standard PC-k Windows operációs rendszerein futtatható (Windows® NT 4.0 SP6, Windows® 2000, Windows® XP). A megszokott kezelőfelületnek köszönhetően a szoftver kezelésének megtanulása, és ezzel a teljes INTERBUS rendszer kezelése egyszerű és biztonságos.
A CMD G4 szoftver a Windows 7 és újabb operációs rendszereken nem futtatható. Az utódszoftver, a Config+ ezzel szemben a jelenlegi és a jövőbeni operációs rendszereken is futtatható.

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2721471
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918140601
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,204 kg
Vámtarifaszám 85234920
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás