I/O modul - IB ST ZF 24 AI 4/I - 2721264

Az ábrán az IB ST 24 AI 4/I változat látható

INTERBUS-ST analóg bemeneti modul, négy galvanikusan leválasztott bemenet, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, IP20-as védettség, amely a következőkből áll: Kapocsrész rugós csatlakozással és modulelektronikával

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

INTERBUS-ST analóg bemeneti modulok
Az INTERBUS-Analog bemeneti modulok széles termékpalettája optimális termékkínálatot nyújt a legkülönfélébb alkalmazási esetekre.
Az összes elterjedt, feszültség-, áram- vagy hőmérsékletjelet szolgáltató analóg standard szenzor érzékelhető. Az INTERBUS-Analog bemeneti modul jellemzői:
- magasfokú mérési pontosság,
- a mért értékek nagyon gyors feldolgozása,
- nagyon jó zavar- és azonos ütemű csillapítás
- konstans feszültségforrás passzív szenzorok csatlakoztatásához
.
Ezen túlmenően a temérdek intézkedésnek köszönhetően szélsőséges ipari környezeti behatások között is biztosított a nagyfokú üzembiztonság. Az integrált biztosági rendszerek mellett ide sorolható pl.
- a processzor Watchdog-felügyelete, vagy
-a tápfeszültség felügyelete és
mindenek előtt az elektromágneses összeférhetőség érdekében hozott átfogó intézkedések, mint pl. egy új árnyékolási koncepció.
Így minden bemenet esetében külön árnyékolás-csatlakozási lehetőség nyílik anélkül, hogy még külső csatlakozásokra is szükség lenne. A védőfölddel való kapcsolat automatikusan létrejön a modul kalapsínre történő rápattintásakor.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2721264
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918140489
Vámtarifaszám 85176200

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás