I/O modul - IB ST ZF 24 BAI 8/U - 2721222

Az ábrán az IB ST 24 BAI 8/U változat látható

INTERBUS-ST-Analog bemeneti modul, 8 bemenet, 0-tól 10 V-ig, 0-tól 5 V-ig, 0-tól 25 V-ig, 0-tól 50 V-ig, IP20 védettség, amely a következőkből áll: Elektronikai aljzat rugós csatlakozással és modulelektronikával

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

INTERBUS-ST Standard-Analog bemeneti modulok
Az INTERBUS-Analog bemeneti modulok széles termékpalettája optimális termékkínálatot nyújt a legkülönfélébb alkalmazási esetekre.
Az összes elterjedt, feszültség- vagy áramjelet szolgáltató kereskedelmi analóg standard szenzor érzékelhető. Az INTERBUS-Analog bemeneti modul jellemzői:
- magasfokú mérési pontosság,
- a mért értékek nagyon gyors feldolgozása,
- nagyon jó zavar- és azonos ütemű csillapítás
- konstans feszültségforrás passzív szenzorok csatlakoztatásához
.
Ezen túlmenően egy csokornyi intézkedésnek köszönhetően extrém ipari környezeti behatások között is biztosított a nagyfokú üzembiztonság. Az integrált biztosító felszerelések mellett ide sorolható pl.
- a processzor Watchdog-felügyelete, vagy
- a tápfeszültség felügyelete, és mindenek előtt az elektromágneses összeférhetőség érdekében hozott átfogó intézkedések, mint pl. egy új árnyékolási koncepció.
Így minden bemenet esetében külön árnyékolás-csatlakozási lehetőség nyílik anélkül, hogy még külső csatlakozásokra is szükség lenne. A védőfölddel való kapcsolat automatikusan létrejön a modul kalapsínre történő rápattintásakor.
Természetesen az INTERBUS-ST összes előnyös kezelési jellemzője, mint pl. a többvezetős csatlakoztatási technika vagy a dugaszolható modulelektronika is rendelkezésére áll. .

Előnyei

  • Standard jeltípusok (feszültség és áram)
  • Hőmérséklet-érzékelő modulok

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2721222
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918140441
Vámtarifaszám 85176200

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás