I/O modul - IB ST 24 DO16R/S - 2721112

INTERBUS-ST Digitális kimeneti modul, 16 relés záróérintkezős kimenet, 3-vezetékes csatlakozás, IP20 védettség, amely a következőkből áll: Elektronikai aljzat csavaros csatlakozással és modulelektronikával

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

INTERBUS-ST Digitális kimeneti modul váltakozó feszültségekhez
A digitális INTERBUS kimeneti modulokat digitális aktorok, pl. elektromechanikus szelepek, védőrelék vagy fényjelzők csatlakoztatására alakították ki.
A termékprogramot az IB ST 24 BDO ... standard modulok mellett kibővített funkciókkal rendelkező modulok teszik teljessé.
A standard modulok funkcióterjedelme az alkalmazási esetek túlnyomó részét lefedi. Ezen túlmenően néhány modul további elektronikus funkciókat is nyújt, így pl.:
- a kimeneti csatornák legfeljebb négy galvanikusan leválasztott csoportba történő rendezése,
- elkülönített elektronikus rövidzárvédelem minden egyes kimeneti csatornához,
- nagyobb kimeneti áram,
amelyre az egyes alkalmazásokban szükség van.
Mindkét termékcsalád rendelkezik az INTERBUS-ST előnyös kezelési jellemzőivel, mint amilyen pl. a többvezetékes csatlakozás vagy a csatlakoztatható modulelektronika.

Előnyei

  • 16 Relékimenetek
  • 3 vezetékes aktorok csatlakoztatása
  • Potenciálmentesen kivezetett reléérintkezők
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2721112
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 189 (C-6-2017)
GTIN 4017918132323
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,685 kg
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás