I/O modul - IBS IP CDIO/R 24-8 - 2719467

Digitális be-/kimeneti modul, robotokon történő alkalmazásra, IP65 védettség, tizenkét bemenet, 24 V DC, négyvezetékes csatlakozás vagy nyolc kimenet, 24 V DC, 0,5A/2A, háromvezetékes csatlakozás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A robot-koncepcióhoz be-/kimeneti egységként az IBS IP CDIO/R 24... modulok állnak rendelkezésre. A fém készülékház lehetővé teszi a hegesztési alkalmazásokban történő használatot. A közvetlenül a hegesztő transzformátoron lévő kötődobozra szerelve alkalmazható. A modulokat tizenhétpólusú kerek ipari csatlakozóval csatlakoztatjuk. Ez az INTERBUS és a feszültségellátás mellett két további jelvezetéket is tartalmaz az egyenáram-szabályzáshoz és a szekunderkör-felügyelethez. Ezeket a jeleket az .../SF-készülékek alsó oldalán hurkoljuk be és a hegesztőáram vezérlésével kapcsolatos szabályozási és felügyeleti feladatoknál van rájuk szükség.
Két modultípus áll rendelkezésre:
Az IBS IP CDIO 24-8 ... modul nyolc csatornával rendelkezik, melyek választás szerint bemenetként vagy kimenetként használhatók.
Az IBS IP CDIO 24-12/4/8 .. modul tizenkét bemenettel és nyolc kimenettel rendelkezik.

Előnyei

  • IP65 védettség
  • Periféria és buszlogika potenciálelválasztása

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2719467
Csomagolási egység 1 db
GTIN 4017918240424
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,664 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás