Iniciátor-/aktorkapcsok - VIOK 1,5-LA230GN/O-MO - 2718170

Iniciátor-/aktorkapcsok, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szélesség: 6,2 mm, szín: szürke, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2718170
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918271091
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,021 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás