Iniciátor-/aktorkapcsok - VIOK 1,5-LA 24RD/O-MO - 2718028

Iniciátor-/aktorkapcsok, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szélesség: 6,2 mm, szín: szürke, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A felső szinten a jelvezetékhez való feliratozható átvezető csatlakozók helyezkednek el
  • Ez a kapocs a DIK ... és a DOK ... kapcsok kombinációja, amely lehetővé teszi, hogy az iniciátorokhoz és aktorokhoz csupán egyetlen kapcsot használjunk
  • Az alsó szinten található a PE-csatlakozás
  • A két középső kapocshely végzi az iniciátor feszültségellátását

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2718028
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 448 (C-1-2017)
GTIN 4017918062125
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,020 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás