Iniciátor-/aktorkapcsok - DOK 1,5-LA 24GN/O-M - 2717074

Iniciátor-/aktorkapcsok, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szélesség: 6,2 mm, szín: szürke, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Azonos alakú a DIK ... háromemeletes iniciátorkapcsokkal
  • Az iniciátor- és aktorbekötés optikai jelzéséhez fényjelzős kapcsok állnak rendelkezésre piros és zöld színben
  • Az átugró áthidaláshoz a behelyezhető átkötőhidak fogai egyszerűen kitörhetők
  • Ezek a leágazókapcsok az alsó szinten - a DIK kapcsokkal ellentétben - közvetlenül kapcsolódnak a kalapsínhez, és PE csatlakozóként zöld-sárga jelzéssel rendelkeznek
  • Az egyes aktorok és iniciátorok váltott oldali bekötése ezáltal gond nélkül megoldható
  • Az összes kapocshely szabad kábelezése, valamint az átkötőhíd fix elhelyezése, a behelyezhető átkötőhíd hátsó felének a kapocsházhoz történő rögzítésével biztosítható
  • A felső szinten a jelvezetékhez való feliratozható átvezető csatlakozók helyezkednek el
  • A csatlakoztatott aktorokat a középső szint látja el feszültséggel

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2717074
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 446 (C-1-2017)
GTIN 4017918062095
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,016 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás