Iniciátor-/aktorkapcsok - DIKD 1,5-LA 24GN/O-M - 2716376

Az ábrán a DIKD 1,5 változat szerepel szürke kivitelben

Iniciátor-/aktorkapcsok, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szélesség: 6,2 mm, szín: szürke, szerelési mód: NS 35/7,5,  NS 35/15

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az iniciátor- és aktorbekötés optikai jelzéséhez fényjelzős kapcsok állnak rendelkezésre piros és zöld színben

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2716376
Csomagolási egység 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 445 (C-1-2017)
GTIN 4017918061906
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,021 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás