Védővezetős installációs kapocs - PIK 6-PE/L/NT - 2714268

Védővezetős installációs kapocs, Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szélesség: 8,2 mm, szín: szürke, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A PIK 4 kapcsokkal azonos alakúak

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2714268
Csomagolási egység 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 590 (C-3-2013)
GTIN 4017918104863
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,037 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás