Védővezetős installációs kapocs - PIK 4-PE/L/N - 2714019

Védővezetős installációs kapocs, Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szélesség: 6,2 mm, szín: szürke, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A PIK termékcsalád további típusai az összes gyakorlatban előforduló kapcsolási változatot lehetővé teszik
  • Így lehetséges például a PIK 4-PE/L/NT és a PIK 4-L/L kombinációjával háromfázisú áramkör kialakítása 12,4 mm szélességben. Ez 18,6 mm helymegtakarítást jelent az egyemeletes installációs kapcsokkal kialakított hagyományos vezetékezéshez képest

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2714019
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 587 (C-3-2013)
GTIN 4017918061265
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,023 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás