Elektronikaház - ME MAX 45 G 3-3 KMGY - 2713926

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 45,2 mm, magasság: 99 mm, mélység: 113,65 mm, szín: világosszürke (7035), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 5

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű szerelés
  • 6,2 és 90 mm-es beépítési szélességgel kapható, modulárisan bővíthető
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2713926
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHABA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 688 (C_1_2013)
GTIN 4017918936273
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 73,552 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés