Hordozósínre szerelhető busz-összekötő - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KM - 2713722

Dugaszrész, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 125 V, névleges áram (Ex): 8 A, névleges feszültség (Ex): 125 V, pólusszám: 5, raszterméret: 3,81 mm, szín: világosszürke, érintkezőfelület: Arany, Aranyozott érintkezős alkatrészek, buszcsatlakozók elektronikaházakhoz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2713722
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 667 (C-1-2013)
GTIN 4017918914516
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,005 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás