Elektronikaház - ME MAX 35 2-2 KMGY - 2713670

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 35 mm, magasság: 99 mm, mélység: 114,5 mm, szín: világosszürke (7035)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék a ME-MAX termékcsaládhoz tartozik
  • Egyszerű szerelés
  • 6,2 és 90 mm-es beépítési szélességgel kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2713670
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHABA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 687 (C_1_2013)
GTIN 4017918917432
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 61,099 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás