Elektronikaház - ME MAX 35 G U-U1 KMGY - 2713528

Komplett elektronikaház, hossz: 99 mm, szellőzőrés nélkül, keresztirányú kapcsolat: Kalapsín csatlakozó, szín: világosszürke, szélesség: 35 mm, magasság: 114,5 mm, keresztösszekötő pólusszáma: 5

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék a ME-MAX termékcsaládhoz tartozik
  • Egyszerű szerelés
  • 6,2 és 90 mm-es beépítési szélességgel kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2713528
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 687 (C-1-2013)
GTIN 4017918936099
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,065 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás