Elektronikaház - ME MAX 22,5 U-U1 KMGY - 2713476

Komplett elektronikaház, hossz: 99 mm, szellőzőréssel, keresztirányú kapcsolat: Kalapsín csatlakozó, szín: világosszürke, szélesség: 22,5 mm, magasság: 114,5 mm, keresztösszekötő pólusszáma: 5

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék a ME-MAX termékcsaládhoz tartozik
  • Egyszerű szerelés
  • 6,2 és 90 mm-es beépítési szélességgel kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2713476
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 686 (C-1-2013)
GTIN 4017918936112
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,049 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás