Szöveg-panel - TP 840 IB - 2712037

Szövegpanel, kezelőegység INTERBUS-Slave-vel, IP65 védettség (előlap oldalon)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

Az automatizálás rugalmas kezelési és megjelenítési elgondolásait illetően az innovatív szövegpanelek új családja magas színvonalat szab. A PHOENIX CONTACT szövegpanelei nagy teljesítményűek, gazdaságosak, kompakt és robosztus kialakításúak. A család minden tagja egységes megjelenést kínál a felhasználó számára. A 4-től 16-soros kialakításig terjedő, soronként 20 és 40 karaktert megjelenítő kijelzőformátumokkal, valamint a fóliabillentyűzettel megvalósított kezeléssel a PHOENIX CONTACT szövegpanelei a kényelmes kezelésre és a kijelzők méretére vonatkozó legkülönfélébb követelményeknek is eleget tesznek.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2712037
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918811334
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás