Készülékház alsórész - ME 17,5 UTG RD - 2709969

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 17,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 107,3 mm, keresztirányú kapcsolat: buszcsatlakozó nélkül, keresztösszekötő pólusszáma: nem lényeges, szín: piros (3001)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME-termékcsaládhoz tartozik.
  • Szerszám nélküli szerelés
  • 12,5 és 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
  • Nagy beültetési felület
  • Kis beépítési szélesség nagy pólusszám mellett
  • Süllyesztett címkézőfelületek
  • Ugyanaz a NYÁK-geometria valamennyi beépítési szélességre
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Gyors szerelés az EN 60715 szabvány szerinti kalapsínre
  • Préselt anyag- és alkatrészjelölés a készülékházon (újrahasznosíthatóság)
  • Költségtakarékosság a készülék egyszerű gyártásának köszönhetően
  • Opcionálisan a készülékházba épített buszcsatlakozó, választhatóan párhuzamos vagy soros érintkezéssel
  • Fémből készült lábretesz
  • Az elektronika részben nyújtható
  • A készülékház alsó részébe épített üzemi földelőérintkező (EMC)
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2709969
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHAAA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4017918888428
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 41,710 g
Vámtarifaszám 85472000
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás