Készülékház alsórész - ME 35 UT TBUS GN - 2709532

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 35,2 mm, magasság: 99 mm, mélység: 107,3 mm, szín: zöld (6021), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 5

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME-termékcsaládhoz tartozik.
  • Szerszám nélküli szerelés
  • 12,5 és 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2709532
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHAAC -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 325 (CC_2002)
GTIN 4017918904579
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 40,272 g
Vámtarifaszám 85472000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés