Optikai kábeles jelátalakító - PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - 2708287

Optikai átalakító beépített optikai diagnosztikával, riasztás-érintkező, PROFIBUS-hoz 12 Mbit/s-ig, T-elosztó két optikai csatlakozóval (FSMA), 660 nm, polimer-/PCF-szálas kábelhez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A PSI-MOS-PROFIB/FO... sorozat készülékei a rézvezetékes PROFIBUS interfészek optikai kábelre való átalakítását végzik.
Az integrált optikai diagnosztikával az optikai kábeles szakaszok állandó felügyelete valósítható meg szerelés és működés közben is. Amikor a jelteljesítmény az optikai kábeles szakaszokon egy adott szint alá csökken, a potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező aktiválódik.
A PSI-MOS-PROFIB/FO... T T-csatolók két optikai kábelre való átalakítást tesznek lehetővé. Segítségükkel vonalas, illetve gyűrűs struktúrák valósíthatók meg a berendezések magasabb rendelkezésre állásáért.

Előnyei

  • Kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül modulárisan kombinálható a PSI rézvezetékes repeaterrel
  • A tápfeszültség és adatjelek rendezése a kalapsínre szerelhető csatlakozókon keresztül
  • COMBICON csavaros kapcson keresztül dugaszolható csatlakozások
  • Automatikus adatátviteli sebesség felismerés vagy az adatátviteli sebesség fix beállítása DIP-kapcsolókkal
  • Az opcionális rendszertápegységen keresztül redundáns feszültségellátás lehetséges
  • Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között (PROFIBUS // optikai kábeles portok // tápellátás // kalapsínre szerelhető csatlakozó)
  • 2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
  • Beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletétére
  • Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező kritikus optikai kábeles szakaszok korai riasztására
  • Gyújtószikramentes optikai kábeles interfész (ex op is) 1. zónában lévő készülékek közvetlen csatlakoztatásához
  • 12 MBit/s-ig minden adatátviteli sebességre alkalmazható
  • Bit-újraütemezés tetszőleges kaszkádolási mélységre
  • Hajógyártásban engedélyezett a DNV GL szerint
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2708287
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC211 -
GTIN 4017918973988
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 191,380 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás