Optikai kábeles jelátalakító - FL MC 10/100BASE-T/FO G1300 SM - 2708177

Optikai átalakító, a 10/100Base-T(X) monomódusú üvegszálra történő átalakításához (1300 nm), SC-Duplex optikai csatlakozás, sínre szerelhető, 24 V DC tápellátás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2708177
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 545 (IF-2011)
GTIN 4017918952723
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 85176200

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás