Optikai kábeles jelátalakító - PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - 2708096

Optikai átalakító beépített optikai diagnosztikával DeviceNet™, CAN, CANopen® számára 800 kbit/s-ig, bővítő-/redundanciamodul, interfészek: 1 x optikai (BFOC), 850 nm, PCF-/üvegszálas kábelhez (multimódusú)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A PSI-MOS-DNET... optikai kábeles átviteli rendszerrel a DeviceNet™ és CANopen® felhasználói számára lehetőség adódik az optikai kábelen keresztül megvalósított egyszerű és zavarbiztos hálózatok kiépítésére. A buszvezetékek zárlatai már csak az érintett potenciálszegmensben hatnak. Ez a berendezés általános rendelkezésre állásának javulását jelenti a busztopológia kialakításának nagyobb rugalmassága mellett. Az optikai kábeles technika alkalmazásának köszönhetően leágazó vezetékek, csillag- és fastruktúrák kialakítására van lehetőség.
A PSI-MOS-DNET CAN/FO... sorozat 22,5 mm-es, helyoptimalizált készülékei belső backplane-nel rendelkeznek. A maximálisan lehetséges hálózatkiterjedés (rézvezetékek és optikai kábelek összege) alapvetően az alkalmazott adatátviteli sebességtől függ.

Előnyei

  • Maximális adatátviteli sebesség 800 kBit/s, beállítás DIP-kapcsolókkal
  • 2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
  • Gyújtószikramentes optikai kábeles interfész (ex op is) 1. zónában lévő készülékek közvetlen csatlakoztatásához
  • Beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletétére
  • Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között (DeviceNet // optikai port // tápellátás // backplane)
  • Beépített, belülről csatlakoztatható buszlezáró ellenállás
  • Beépített backplane a tápfeszültség és az adatjelek rendezéséhez
  • COMBICON csavaros kapcson keresztül dugaszolható csatlakozások
  • Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező az alapmodulban kritikus optikai kábeles szakaszok korai riasztására
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2708096
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC213 -
GTIN 4017918943219
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 107,980 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás