Készülékház-felsőrész - ME 35 OT-MSTBO SET - 2707738

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Részei: készülékház felső része, nyomtatott áramköri alapkapcsok és csavaros csatlakozású nyomtatott áramköri kapcsok, szélesség: 35,2 mm, magasság: 99 mm, mélység: 45,85 mm, szín: zöld (6021)

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME-termékcsaládhoz tartozik.
  • Szerszám nélküli szerelés
  • 12,5 és 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2707738
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs ACHAAD -
Katalógus oldalszáma Oldal 671 (C_1_2013)
GTIN 4017918905033
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 74,600 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés