Nyomtatott áramköri kapocs - MKDSO 2,5/ 3-L RD - 2707026

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², Sorok száma: 1, Pólusszám soronként: 3, cikkcsalád: MKDSO 2,5/..-L, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: piros, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm. Bal oldali lábkivezetésű termék

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Karbantartás-mentes és rezgésálló a Reakdyn elvnek vagy a rugózó elemeknek köszönhetően
  • A nyomtatott áramköri kapocs a nyomtatott áramköri lapra merőlegesen áll
  • Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2707026
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs ACHADA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918888633
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,800 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés