Vakdugó - ME MAX B-17,5 GN - 2706991

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz, szélesség: 15 mm, magasság: 21,6 mm, szín: zöld (6021)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
  • Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2706991
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHABZ -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4017918895280
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,000 g
Vámtarifaszám 85472000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés