Elektronikaház - ME MAX 17,5 2-2 GN - 2706917

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 17,5 mm, magasság: 99 mm, mélység: 114,5 mm, keresztirányú kapcsolat: Kalapsín csatlakozó, keresztösszekötő pólusszáma: 5, szín: zöld (6021)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A termék a ME-MAX termékcsaládhoz tartozik
  • Egyszerű szerelés
  • 6,2 és 90 mm-es beépítési szélességgel kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2706917
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918914066
Vámtarifaszám 85389099

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés