Takarófedél - UM A/U-N 73 S62 - 2706603

Nincs elérhető kép

Extrudált profilház, Burkolat, szélesség: 73 mm, hossz: 140 mm, magasság: 24 mm, szín: átlátszó, Megjegyzés: a fedél max. hossza = a nyomtatott áramkör hossza - 19 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Pontosan illeszkedő házhossz – a milliméteres pontosságú darabolásnak köszönhetően
  • Nagy méretű elektronika problémamentes beépítése a nyitott kialakítás révén
  • Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
  • Nagy rugalmasság a szabadon pozicionálható védőfedelek révén

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2706603
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHDBZ -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4017918827137
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 34,441 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés