Készülékház-felsőrész - ME 12,5 OT-MSTBO SET BK - 2706360

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Készlet, részei: készülékház felső része és csatlakozástechnika, szélesség: 12,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 45,85 mm, szín: fekete (9005)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME-termékcsaládhoz tartozik.
  • Szerszám nélküli szerelés
  • 12,5 és 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2706360
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHAAD -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4017918616557
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 25,188 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés