Transzformátorkapocs - TRKSD 10 OG - 2703538

Az ábrán a TRKSD 10 és TRKSD 10/3 változatok láthatók narancssárga színben

Transzformátorkapocs, csatlakozási mód: csavaros-/forrasztott csatlakozás, hossz: 39,4 mm, szélesség: 22,5 mm, magasság: 37,3 mm, szín: narancssárga, szerelési mód: Szerelősín, Orsórögzítő test

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2703538
Csomagolási egység 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 319 (CL-2002)
GTIN 4017918061135
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,031 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás