Transzformátorkapocs - TRK 10 GY - 2703017

A képen a narancs színű változat látható

Transzformátorkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, hossz: 36,7 mm, szélesség: 18,6 mm, magasság: 35,1 mm, szín: szürke, szerelési mód: Szerelősín, Orsórögzítő test

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2703017
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918061067
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,026 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás